DD52R-E Elektoninen paikkaosoitin
suorakäyttö, 6-numeroinen näyttö, teknopolymeeri
Alusta ja kotelo
Erittäin kestävä polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Musta alusta.
Kotelo seuraavissa väreissä:
- C1: RAL 7021 harmaanmusta, kiiltävä pinta.
- C2: RAL 2004 oranssi, kiiltävä pinta.
- C3: RAL 7035 harmaa, kiiltävä pinta.
- C55: RAL 5005, väri sininen, kiiltävä pinta.
Suojus täysin tiivistetyllä tiivisteellä ja kierteittävillä ruuveilla AISI 304 ruostumatonta terästä, tyyppi UNI 6955, kuusisakaraisella kololla TORX®T06 (TEXTRON INC.in rekisteröity tavaramerkki).
Alustan ja kotelon välinen liitos on toteutettu suuren suorituskyvyn omaavalla tiivistysaineella, joka estää niiden irtaantumisen käytön aikana ja lisäksi estää pölyn ja nesteen pääsyn.
Kohoke
AISI 304 ruostumaton teräs, Ø 20 mm H7 kalvettu reikä, kiinnitys akseliin vaarnaruuvilla ruostumatonta terästä AISI 304, kuusiokolo ja kuppipää UNI 5929-85, sisältyy toimitukseen.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri, koteloon muovattu, täydellinen tiivistys. Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Näyttö
- 6-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit.
Käyttäjä voi asettaa visualisointiparametrit ja muokata niitä asianmukaisilla näppäimillä:
- arvot näytetään millimetreinä, tuumina tai asteina
- käyttötilan näyttö (absoluuttinen tai inkrementaalinen tila)
- lukeman suuntaus (oikein tai takaperin).
Näppäimistö
Polyesterikalvo. Kestää liuottimia, alkoholeja, happoja ja emäksiä.
Sisätiiviste
Etutiivistys O-renkaalla synteettistä NBR-kumia, kotelon ja kohokkeen välissä.
Messinkiholkki kaksinkertaisella O-rengastiivisteellä synteettistä NBR-kumia alustan takaonkalon sisällä (DD52R-E-SST-IP67).
Takatiiviste
Polyeteenivaahto, toimitettu.
Vakioversiot
- DD52R-E-SST-IP65: täysin tiivistetty ilmaisin, suojausluokka IP 65, ks. EN 60529 taulukko.
- DD52R-E-SST-IP67: täysin tiivistetty ilmaisin, suojausluokka IP 67, ks. EN 60529 taulukko saadaan messinkiholkilla, jossa alustan takaontelon sisällä on kaksinkertainen tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
DD52R-E akkukäyttöisiä asennonilmaisimia voi käyttää akselin kautta viemiseen missä tahansa asennossa ja ne antavat koneen komponentin absoluuttisen tai inkrementaalisen kohdistamisen lukeman.
6-numeroinen 12,0 mm korkea näyttö varmistaa erinomaisen luettavuuden myös etäämmältä ja erilaisista katselukulmista.
Läpinäkyvästä teknopolymeerista valmistettu ikkuna suojaa LCD-näyttöä tahattomilta iskuilta.
Käyttötilassa, käyttämällä 4 toimintanäppäintä, on mahdollista valita inkrementaalinen tai absoluuttinen tila, mittayksikkö (mm, tuuma tai aste), resetoida absoluuttinen laskuri tai ladata ennalta asetettu lähdearvo ja ennalta asetettu poikkeama-arvo.
Ohjelmointitilassa, käyttämällä 4 toimintanäppäintä, on mahdollista ohjelmoida lukema yhden akselin kierroksen jälkeen, pyörimissuunta, näytön suuntaus, resoluutio (näytetyt desimaalinumerot), lähdearvo ja poikkeama-arvo, maksimi pyörimisnopeus, ja asettaa näppäinten toiminnot eri saatavissa olevien vaihtoehtojen mukaisesti.
Sisäisen akun käyttöaika enintään 5 vuotta. Näyttöön ilmestyy erityinen symboli, kun akku täytyy vaihtaa. Akun vaihtaminen tapahtuu helposti poistamalla etukansi (kuva 1) siten, että ilmaisinta ei tarvitse poistaa käyttöakselilta eikä määritysparametreja menetetä.
Lisätietoja saat lukemalla “Käyttöohjeet”.
| Mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tehonsyöttö | Litiumakku CR2477 3,0 V |
| Akun käyttöaika | enintään 5 vuotta |
| Näyttö | 6-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit |
| Lukeman asteikko | -199999; 999999 |
| Desimaalinumeroiden lukumäärä | ohjelmoitava (1) |
| Mittausyksikkö | millimetrit, tuumat, asteet ohjelmoitava (1) |
| Maks. kiertonopeus | 300/600/1000 r.p.m (2) ohjelmoitava (1) |
| Resoluutio | 10 000 impulssia/kierros |
| Suojausluokka | IP65 tai IP67 |
| Käyttölämpötila | 0 ÷ 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ÷ +60 °C |
| Suhteellinen kosteus | Maks. 95 % 25 ºC:ssa ilman kondensaatiota |
| Häiriösuojaus | Direktiivin 2014/30/EU (EMC) mukainen |
(1) Ks. käyttöohjeet.
(2) Oletusarvo: 600 rpm
600 rpm korkeampaa pyörimisnopeutta voi ylläpitää lyhyiden ajanjaksojen ajan.
Enimmäisnopeuden arvo vaikuttaa akun käyttöaikaan.
Akun käyttöaika riippuu käyttöolosuhteista (asetukset, lämpötila...). Ilmoitettu arvo on arvio, joka on tehty lämpötilaolosuhteissa > 20 °C ja < 30 °C, ja oletusasetuksilla. Lisäksi tämä arvo viittaa laitteen olosuhteisiin silloin, kun se lähti Elesan tehtaalta. Laitteen käyttöönoton yhteydessä akun käyttöaikaa arvioitaessa tulee aina ottaa huomioon pitkät varastointiajat.
Asennusohjeet
- Poraa Ø 6 mm x 10 mm reikä koneen runkoon 30 mm keskietäisyydelle karasta takaosan viitetapin asettamiseksi.
- Kiinnitä ilmaisin karalle ja varmista, että viitetappi sopii reikään.
- Kiinnitä kohoke karaan kiristämällä vaarnaruuvia kuusiokololla ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti.
Lisävarusteet pyynnöstä (täytyy tilata erikseen)
- MDX-52: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinuppi.
- BSA52-E: valetut sinkkiseoksesta valmistetut alustat karan lukintaan, epoksihartsipinnoite, väri musta, mattapinta. GN 302 säädettävä kahva, vivun runko valettu sinkkiseoksesta ja kiinnityselementti ruostumatonta terästä AISI 304. Ø 6,1 mm reikä ilmaisimen vastaavaa tappia varten. Kahva kohdistetaan joko oikealle tai vasemmalle. Kiinnitys koneeseen kahdella M4 lieriökantaruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).
- RB52-SST: Alennusholkit mustaoksidoitua ruostumatonta terästä AISI 304.