GN 251.6 Magneettiset asetuspultit

Steel

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Sinkitty teräs, luokka 5.8 (vetolujuus 500 N/mm2).

Magneetti

(NdFeB) neodyymi-rauta-boori, enintään 80 ºC lämpötiloille.

Ks. Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Lukitusmutteri

Sinkitty teräs, luokka 04 (vetolujuus 400 N/mm2).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 251.6 vaarnaruuvit kiinnitysmagneetilla ovat erittäin suorituskykyisiä suojattuja magneettijärjestelmiä. Niitä käytetään yleensä koneistettavien osien kiinnittämiseen. Lukitusmutteria voi käyttää ruuvin turvalliseen kiinnittämiseen kohdistamisen jälkeen.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA