San - Antimicrobial
ESC Oven lukkokahvat
lukolla tai ilman lukkoa, teknopolymeeri
Kahva
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta. Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeerinen pidätinsiipi.
Staattori ja roottori
Nikkelöity sinkkiseos.
Sulkuvipu
Sinkitty teräs, paksuus 2 mm.
Kaksi avainta
Nikkelöity messinki.
Vakioversiot
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- ESC ovilukon kahva (ELESA-patentti) pitää oven lukittuna suljetussa asennossa. Sen sijainti oven ulkopuolella tekee asentamisen erittäin helpoksi.
- Kahvan mitat mahdollistavat sen asentamisen profiileille, joiden minimikoko on 25 mm ja maksimikoko on 40 mm.
- Kahvalla voi kompensoida kaikki oven yhdensuuntaisuusvirheet tuomalla oven takaisin oikeaan asentoon ja sulkemalla sen sisäänrakennetuilla ohjaimilla.
- Kahva on suojattu ulkopuolelta luvattomalta käsittelyltä takakiinnityksen (ESC.90-BM) tai etukiinnityksen (ESC.90-FM) avulla irrottamattomilla kansilla, kun kahva on suljettu estäen pääsyn ruuveihin.
- Kahva on erityistesteissä aina säilyttänyt suorituskykynsä muuttumattomana yli 40 000 syklin jälkeen.
Asennusohjeet
Oikean avautumisen vapautusvoiman varmistamiseksi (45 N, edellyttäen että kahva on asennettu parhaissa olosuhteissa), suosittelemme kahvan kahden elementin asettamista mahdollisimman lähelle (kuva 1) asennuksen aikana.
Taka-asennus M6 kuusiokantaruuveilla DIN 933 tai M6 kuusiomuttereilla DIN 439B: sijoita reikä kuvan 2 osoittamalla tavalla. Asennuksen helpottamiseksi mutterille, suosittelemme mutterin kiinnittämistä aluksi piirustuksessa osoitetulla tavalla.
Etuasennus M6 lieriökantaruuveilla: aseta ovenkehys ja ovi vastaavilla kansilla, jotka estävät pääsyn ruuveihin (kuva 3) (luvattoman käsittelyn estävä).
Ehdotettu kiristysmomentti: 5 Nm.
Vain silloin, kun ovi on auki, kannet voidaan poistaa ruuvinvääntimellä sekä ovesta (kuva 4) että ovenkehyksestä (kuva 5).