San - Antimicrobial
BPS Kuulalukko
Teknopolymeeri
Lukitsin
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.
Kuula
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Asentaminen
Kierteittävä ruuvi Ø 4,8 mm. UNI 7981 B tai M5 lieriökantaruuvi kuusiokololla DIN 912.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BPS pallonmuotoisessa ovilukossa (ELESA-patentti) on kehykseen kiinnitettävä puristusliitin ja pallo, joka kiinnitetään oveen.
Lukitsin, johon sulkeutuvan oven kuula työntyy, on muotonsa ansiosta mekaaninen pysäytyslaite myös oven liikkeelle.
Ruuvit, jotka kiinnittävät vastaavasti lukitsimen ja kuulan kehykseen ja oveen, ovat identtiset. Näin ollen asentaminen on helpompaa.
Suoritetuissa erityistesteissä puristinliittimen suorituskyvyksi todettiinyli 20 000 käyttösykliä.
Pallonmuotoinen ovilukko on suunniteltu käytettäviksi sekä kierrekaihdinovien että liukuovien kanssa.
Käyttöön sopivan profiilin minimipaksuus on 15 mm, jolloin oven ja kehyksen välisen etäisyyden tulee olla välillä 2,5–3,5 mm (kuva 1).
Mahdolliset lisävarusteet
BPS-SP: asetaalipohjaisten (POM) teknopolymeerivälikappaleiden sarja, 5, 10, 15 mm (myydään erikseen), väri musta, kehyksen ja oven välisten mahdollisten leveyserojen kompensointiin.
| Karmin ja oven väliset paksuuserot | Käytettävä paksuus | Kuvaus |
| 0 | - | - |
| 5 mm | 5 mm | BPS.30-SP5 |
| 10 mm | 10 mm | BPS.30-SP10 |
| 15 mm | 15 mm | BPS.30-SP15 |
| 20 mm | 10 mm + 10 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10 |
| 25 mm | 10 mm + 15 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15 |
| 30 mm | 15 mm + 15 mm | BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15 |