ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
VCTK. - VCMK. Epäkeskosalpa nupilla
nupilla, teknopolymeeri, teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
- VCTK: erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeerinuppi.
Staattori ja roottori kromattua sinkkiseosta.
Salpanokka, ruuvi ja aluslevy sinkittyä terästä.
Jousialuslevy sinkittyä terästä.
M22x1,5 mutteri sinkittyä terästä.
Välielementit alumiinia.
- VCMK-SST: Ruostumaton teräsnuppi AISI 304, hiekkapuhallettu mattapinta.
Staattori ja roottori AISI 303 ruostumatonta terästä.
Salpanokka AISI 304L ruostumatonta terästä.
Jousialuslevy ruostumatonta terästä.
M22X1,5 mutteri ruostumatonta terästä.
Välielementit AISI 303 ruostumatonta terästä.
Ruuvi ja aluslevy ruostumatonta terästä.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
VCTK:n kääntösalvat. VCMK:lla on 10 mm sisäänvetoalue. Lukitseminen tapahtuu kääntämällä nuppia myötäpäivään.
Sisäinen O-rengas ehkäisee veden pääsyn.
Asennusohjeet
- Poraa reikä oveen porausmallineen piirustuksen mukaan siten, että akseli on 23 mm etäisyydellä oven kehyksestä.
- Työnnä salvan runko edestä käsin oven reikään ja ruuvaa kierteitettyyn mutteriin.
- Työnnä välielementti ja nokka sisään kiinnittäen ne ruuvilla.