San - Antimicrobial
PVA. Pneumaattinen lukitsin
Teräs
Materiaali
C10 sinkitty teräs.
Niitit ja tapit
Sinkitty teräs.
Kuusiokoloruuvit upotuksella sylinterin tukea varten
Mustaoksidoitu teräs.
Sylinterin tukiholkit
Karkaistu teräs.
Pyörivä tappi ja lukitusrenkaat
Karkaistu ja hiottu teräs (koot ≥200).
Vakioversiot
- PVA-AP3: avoimella lukitusvivulla ja kahdella taitetulla aluslevyllä.
- PVA-APM: magneettisylinterillä, avoimella lukitusvivulla ja kahdella taitetulla aluslevyllä.
- PVA-EP3: kiinteällä lukitusvivulla ja pidikkeellä hitsaamista varten.
- PVA-EPM: magneettisylinterillä, kiinteällä lukitusvivulla ja pidikkeellä hitsaamista varten.
Suurin käyttöpaine
6 bar.
Enimmäiskäyttölämpötila
80°C
Kiinnityspultti
Tilattava erikseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaikki nivelletyt liitokset voidellaan erikoisrasvalla.
Pneumaattisten PVA. lukitsimien toimintaperiaate on sama kuin manuaalisten MVA. lukitsimien.
Toteutukset PVA-APM ja PVA-EPM (magneettilieriöllä), varustettu rajakytkimillä tyyppiä PSW. (täytyy tilata erikseen) antaa käyttö- ja/tai ohjausimpulssit aktivoituna.
Voitelusuodatinasennuksen käyttäminen on tarpeellista, jotta sylinteri toimii kunnolla pitkään, ja virtauksen säädinten käyttö on suositeltavaa mekaanisten komponenttien pitkän käyttöiän varmistamiseksi.