ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
PFA. Pneumaattinen lukitsin
Työntövivulla, teräs
Materiaali
C10 sinkitty teräs.
Alusta
Mangaanifosfatoitu prässätty teräs, väri musta.
Niitit
Sinkitty teräs.
Kuusiokoloruuvit upotuksella sylinterin tukea varten
Mustaoksidoitu teräs.
Sylinterin tukiholkki
Karkaistu teräs.
Työntövipu
Sinkitty teräs.
Pyörivä tappi ja lukitusrenkaat
Karkaistu ja hiottu teräs (koot ≥360).
Vakioversiot
- PFA-SP3: normaalilla sylinterillä.
- PFA-SPM: magneettisylinterillä.
Suurin käyttöpaine
6 bar.
Enimmäiskäyttölämpötila
80°C.
Kiinnityspultti
Tilattava erikseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaikki nivelletyt liitokset voidellaan erikoisrasvalla.
Toteutus PFA-SPM (magneettilieriöllä), varustettu rajakytkimillä tyyppiä PSW. (täytyy tilata erikseen) antaa käyttö- ja/tai ohjausimpulssit aktivoituna.
Voitelusuodatinasennuksen käyttäminen on tarpeellista, jotta sylinteri toimii kunnolla pitkään, ja virtauksen säädinten käyttö on suositeltavaa mekaanisten komponenttien pitkän käyttöiän varmistamiseksi.