ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 7062.3 Paikoitusrenkaat
vaimennusaluslevyllä ruostumatonta terästä
Standarditoteutus
Sintrattu AISI 316 LHC ruostumaton teräs.
Kiinnitysasennus AISI 304 ruostumattomalla teräsruuvilla, lieriökanta kuusiokololla.
Kierteitetty läpivientireikä d3 kun d1 = 30 ÷ 36.
Kierteitetty pohjareikä d3 kun d1 ≥ 42.
Vaimennusaluslevy
Läpinäkyvä polyuretaani (PUR), kovuus 70 Shore A. Lämpötilankestävyys enintään 80 °C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 7062.3 puoliksi halkaistut asetinrenkaat kiinnitetään akseliin kiristämällä ruuvi kunnollisesti. Niitä ei käytetä ainoastaan päätyvasteina, vaan myös muiden komponenttien kuten päätyrajakytkimien asentamiseen.
Vaimennusaluslevy GN 7062.30, toimitetaan valmiiksi kiinnitettynä liimakalvolla puoliksi halkaistussa asetinrenkaassa, absorboivat kevyitä iskuja ja niillä on vaimentava vaikutus niiden tullessa kosketuksiin muiden komponenttien kanssa.
Lukitusruuvin d3 voi korvata kiinnitinsarjalla GN 311.
Tekniset tiedot
Asennus akseleille, toleranssi h11.