San - Antimicrobial
BEL-BH Häränsilmävesivaa'at
Ganter Norm GN 2278runkoon asennettavat
Vakioversiot
- BEL-BH-AN: anodisoitu alumiini, luonnonvärinen:
- BEL-BH-ANB: anodisoitu alumiini, väri musta.
Ks. Pyöreät vesivaa’at ja ruuvattavat vaa’at, tekniset tiedot.
Vesivaa’an elementti
Läpinäkyvä polyamidipohjainen teknopolymeeri.
Kontrastineste
K: väritön.
Pyöreiden vesivaakojen herkkyys
# 30: kuplan 2 mm liike 30 kulmaminuutin rungon kaltevuudelle suhteessa vaakapintaan.
Takaeristys
Hemihydraattikipsi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BEL-BH pyöreitä vesivaakoja käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, laitteistojen ja instrumenttien vaakasuoran kohdistamisen tarkistamiseen.
Kotelon pinta (d2) on uritettu, joten se helpottaa asentamista toimitettuun koteloon, esimerkiksi liimaamalla.
Kohdistaminen viitepintaan tai kosketuspintaan saavutetaan, kun kupla on ympyränmuotoisen merkinnän keskellä.