San - Antimicrobial
BEL-AD Häränsilmävesivaa'at
Ganter Norm GN 2280säätötapilla
Vakioversiot
- BEL-AD-AN: runko anodisoitua alumiinia, luonnonvärinen.
- BEL-AD-ANB: runko anodisoitua alumiinia, väri musta.
Ks. Pyöreät vesivaa’at ja ruuvattavat vaa’at, tekniset tiedot.
Vesivaa’an elementti
Läpinäkyvä polyamidipohjainen teknopolymeeri.
Kontrastineste
K: väritön.
Pyöreiden vesivaakojen herkkyys
# 30: kuplan 2 mm liike 30 kulmaminuutin rungon kaltevuudelle suhteessa vaakapintaan.
Pohjaeristys
Hemihydraattikipsi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BEL-AD pyöreitä vesivaakoja käytetään telineiden vaakasuoran kohdistamisen tarkistamiseen.
Ruuvien kiristystä säätämällä kolmessa takaosan kierteitetyssä reiässä, on mahdollista saada haluttu säätö kosketuspintaan nähden, joka saavutetaan silloin, kun kupla asettuu ympyränmuotoisen merkinnän keskelle.
Säätötappi mahdollistaa kääntöpisteenä toimivan kuplan säätämisen.