ERX-CR Säädettävä kiristyskahva

Kromattu teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, kromattu, puolikiiltävä pinta.

Painike

Musta teknopolymeeri, kiiltävä pinta.

Standarditoteutus

Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

Messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:

  • ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
  • mukavampi vivun vapauttaminen.

Kemiallisten aineiden kestävyys

Kromattu pinta kestää kulumista, naarmuja ja iskuja. Vallitsevassa lämpötilassa (23 °C) suoritetuissa laboratoriotesteissä kromatun pinnan todettiin olevan kestäviä seuraaville: merivesi, pesuaineet, asetoni, etyylialkoholi, muurahaishappo, kloorivesi.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Kohokkeet erilaisilla kierteityksillä.

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.