ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EBK-C SOFT Kiinteä nuppi
""Soft-touch"" teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Peitekansi
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, Ergostyle-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus.
Standarditoteutus
Messinkikohoke, kierteitetty reikä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Pinnoitus soft touch -elastomeeria, parantaa otetta, myös silloin, kun kahvassa on öljyä, rasvaa tai kädestä erittyvää hikeä. Tämän johdosta se sopii kuntoilulaitteille, työkaluille ja puutarhanhoito- ja tavaroiden kuljetuskoneille, tarkkuusinstrumenteille ja esteisten apuvälineille.