ETK. Kolmihaarainen käsipyörä

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

  • ECB.I: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Sisältyy toimitukseen.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Standarditoteutus

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

Pyörivä kahva I.631+x teknopolymeerista, ei irrotettava.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • ECB.I: navan peitekansi polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Kohokkeet reiällä ja kiilaura mukaisesti, DIN 6885/1 toleranssi P9.

Jos haluat tilata käsipyörän uralla, lisää indeksi K koodin ja kuvauksen jälkeen (esim. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).

Jos tilausmäärät ovat riittävät: versiot lukituslaitteella (Elesa-patentti),).

Kolmihaaraiset käsipyörät voidaan mukauttaa merkeillä, logoilla tai erityisgrafiikalla (tampopainatus). Käsipyörien kahvat voidaan toimittaa myös erityisvärisenä teknopolymeerina.

Yleiset tiedot

Ergonomia ja muotoilu

Kolme samalla etäisyydellä (120°) sijaitsevaa vartta mahdollistavat täydellisen otteen ja äärimmäisen hyvän helppokäyttöisyyden, myös esteisille henkilöille. ETK. käsipyörämallin pyöristetyt ääriviivat ja erityisen kompakti ja ergonominen muoto, sekä onkaloiden puuttuminen takaavat erinomaisen turvallisuustason käsille ohjaustoimenpiteiden aikana.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA