RE.E2 Vulkanoitu kumipyörä
Teknopolymeerikeskiö
Suojus kulutuspinnalla
Vulkanoitu kumi, kovuus 80 Shore A.
Pyörän keskiö
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Käyttösovelluksia
RE.E2 pyörät voi asentaa erityyppisiin vaunuihin, keskitasosta kevyisiin kuormiin, ne sopivat myös ulkokäyttöön. Tyypilliset käyttösovellukset: vaunut teolliseen liikuttamiseen, myös ulkokäytössä, jätesäiliöt. Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.
RE.E2 pyörät toimitetaan myös teräslevykannattimella RE.E2-N).
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä ja keskitason tai aggressiivisissa kemiallisissa ympäristöissä, ei suositella käyttöä ympäristöissä, joissa esiintyy orgaanisia, klooripitoisia liuottimia, hiilivetyä ja mineraaliöljyjä.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - |
| 100 | 25 | - | - | - | |
| 125 | 22 | 60 | - | - | |
| 150 | 20 | 50 | - | - | |
| 180 | 10 | 32 | 60 | - | |
| 200 | 10 | 30 | 55 | 85 | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.