RE.G1 Termoplastinen kumipyörä
Teknopolymeerikeskiö
Suojaus
Harmaa, jälkiä estävä termoplastinen pyörä, kovuus 85 Shore A.
Pyörän keskiö
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet. Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot).
RE.G1 pyörät toimitetaan myös teräslevykannattimella RE.G1-N.
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä ja keskitason tai aggressiivisissa kemiallisissa ympäristöissä, ei suositella käyttöä ympäristöissä, joissa esiintyy orgaanisia, klooripitoisia liuottimia, hiilivetyä ja mineraaliöljyjä.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | ||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2250 | ||
| D[mm] | 80 | 35 | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 50 | - | - | - | |
| 125 | 15 | 35 | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 38 | - | - | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.