San - Antimicrobial
GN 113.1 Kuulalukitustappi
Ruostumaton teräs
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Kuulat
AISI 420C ruostumaton teräs.
Jousi
AISI 631 ruostumaton teräs.
Kolmesakarainen väännin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, reikä turvarengasta varten.
Painike
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri punainen.
Käyttölämpötila
Välillä –30°C – +80°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 113.1 lukitustappeja käytetään yleensä koneistettavien osien nopeaan kiinnittämiseen tai liittämiseen, erityisesti elementeillä, joita tulee irrottaa ja asettaa uudelleen jatkuvasti.
Tyypillinen käyttötarkoitus on levyjen kohdistaminen ja kiinnittäminen hitsausprosessin aikana.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Lukitustappien käytön optimointiin on suunniteltu seuraavat:
- kuulaketjut GN 111;
- kiinnitysvaijerit GN 111.2;
- spiraaliketjut GN 111.4.
Toimintatapa
Painamalla nappia kaksi kuulaa vapautuu radiaalisen pidätystoiminnon ansiosta, minkä avulla tappi voidaan kytkeä tai vapauttaa kytkennästä.