San - Antimicrobial
HFLT-E Nopeatoimiset pinnanosoittimet uimurilla
Teknopolymeeri
Materiaali
Runko, mittatikku ja uimuri: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa.
Tiivisterenkaat
- TPE litteä tiiviste (HFLT-EF).
- Synteettinen NBR-kuminen O-rengas (HFLT-ER).
Liitin
EN 175301-803 (A- ja C-muoto) / ISO 4400
Mittatikku
Käsittää kaksi kohotettu asteikkoa (kelluu öljyssä ja vedessä)
Vakioversiot
- HFLT-EF: asennetaan laipalla, jossa 3 reikää 120°:ssa 3 sinkitylle teräsruuville kuusiokololla, sisältyy toimitukseen, ja kierteitetyllä liittimellä.
- HFLT-ER: asennetaan kierteitetyllä liittimellä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila: 80° C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
HFLT-E nopeatoimiset pinnanosoittimet havaitsevat ennalta määritellyt minimi ja maksimitasot sovelluksen tarpeiden mukaisesti.
Erittäin monikäyttöiset ja nopeat pinnanosoittimet mahdollistavat sekä kaikkein tarkimman asetuspisteen määrittelemisen yksinkertaisesti purkamalla mittatikun uimurin ja katkaisemalla mittatikun tarkalleen tarvittavasta kohdasta (ks. kuva 1).
Sen jälkeen, kun käytettyä nestettä (vesi-öljy) vastaava asteikko on valittu, tikun varsi tulee leikata kontrollitasoa vastaavasta kohdasta.
Vaaditun toimintatyypin mukaan, jossa on normaalisti avoin (NO) tai normaalisti suljettu (NC) kosketin nesteen ollessa läsnä, löysätään kiristysmutteria mittatikun vastakkaisessa päässä ja kohdistetaan sisämagneetti erityisvaatimusten mukaisesti (ks. tiedot tarraetiketistä) (ks. kuva 2).
Magneetti toimitetaan yleensä nesteen läsnä ollessa normaalisti avoimella (NO) koskettimella.
Uimuri ilman magneettisia osia on integroitu mittatikkuun, jolloin tämän tasonilmaisin sopii ihanteellisesti käytettäväksi likaista nestettä, vettä, öljyä, jäähdytysöljyä ja myös rautametalliosia tai vaahtoa sisältävissä tankeissa. Lisäksi nesteen sähkönjohtavuus ei vaikuta toimenpiteeseen.
Äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi sähkökomponentit on erotettu säiliöstä ja tiivistetty täydellisesti ultraäänihitsauksella.
Sähköisen tasoanturin toiminta
HFLT-NO (toimituksen standarditila): sähköinen kosketin avautuu, kun neste saavuttaa halutun toimintatason.
HFLT-NC (tila erityismäärityksen jälkeen): sähköinen kosketin sulkeutuu, kun neste saavuttaa halutun toimintatason.
| Sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tehonsyöttö | AC/DC |
| Sähkökoskettimet | NO (standarditoimitus) NC (erityismäärityksen jälkeen) |
| Maksimi vaihdettava jännite | 230 Vdc, 230 Vac |
| Maksimi virta | 2 A |
| Vaihdettava teho | 40 W 40 VA |
| Kaapelitiiviste | Sivu 9 / sivu 11 YHDISTETTY |
| Johtimen poikkileikkaus | Maks. 1,5 mm2 |
| Suojaus | IP 65 |
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Polypropeenirunko (PP).
- Laipalla, jossa 6 reikää kiinnittämiseen lieriönkantaruuveilla (toimitettu) kierteitetyn rungon lisäksi.
- Käytettäväksi enimmäiskäyttölämpötilassa 120 °C.
Kaksitappisen liittimen asennusohjeet
- Poista liittimet ilmaisimesta ruuvaamalla auki pohjaan asetettu kiristysruuvi, ota koskettimen pidike ulos ja löysää kaapelitiivisteet.
- Liu’uta kaksinapainen kaapeli liittimiin (standardit liittimet) ja kytke johdot terminaaleihin nro 1 ja nro 2 vastaavissa kosketinpidikkeissä.
- Asennus painamalla koskettimen pidikkeet vastaaviin liittimiin vaaditussa asennossa.
- Ruuvaa liittimet ilmaisimeen ja kiristä sitten kaapelitiivisteet.