San - Antimicrobial
HFL-E Nopeatoimiset pinnanosoittimet uimurilla
Teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa.
Tiivisterenkaat
- TPE litteä tiiviste (HFL-EF).
- Synteettinen NBR-kuminen O-rengas (HFL-ER).
Liitin anturilohkolla
Oikeanpuoleinen lähtö mukaan lukien suojaus vesisuihkuilta (suojausluokka IP 65 taulukon mukaisesti EN 60529).
Oikea asentaminen, ks. Varoitukset.
Mittatikku
AISI 304 ruostumaton teräsputki, kiinnitetty runkoon nikkelöidyllä messinkiliittimellä.
Uimuri
NBR-synteettinen kumi.
Vakioversiot
- HFL-EF: asennetaan laipalla, jossa 3 reikää 120°:ssa 3 sinkitylle teräsruuville kuusiokololla, sisältyy toimitukseen. Asennuksen voi toteuttaa myös 2 reiällä 180°:ssa.
- HFL-ER: asennetaan 1” kierteitetyllä kaasuliittimellä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80° C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
HFL-E nopeatoimiset pinnanosoittimet ilmoittavat oletusarvoiset minimi ja maksimitasot sovelluksen tarpeiden mukaisesti.
Erittäin monikäyttöiset ja nopeat pinnanosoittimet mahdollistavat kaikkein tarkimman asetuspisteen määrittelemisen yksinkertaisesti purkamalla mittatikun uimurin ja katkaisemalla mittatikun tarkalleen tarvittavasta kohdasta taulukossa esitettyjen määritysten mukaisesti.
Uimuri ilman magneettisia osia on integroitu mittatikkuun, jolloin tämän tasonilmaisin sopii ihanteellisesti käytettäväksi likaista nestettä, vettä, öljyä, jäähdytysöljyä ja myös rautametalliosia tai vaahtoa sisältävissä tankeissa. Lisäksi nesteen sähkönjohtavuus ei vaikuta toimenpiteeseen.
Äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi sähkökomponentit on erotettu säiliöstä ja tiivistetty täydellisesti ultraäänihitsauksella.
| Taulukko mittatikun leikkaamiseen | |
|---|---|
Käyttöraja L = (mm) | Mittatikun katkaisun osio minimitasoa varten A = (mm) |
| 120 | 116 |
| 140 | 137 |
| 160 | 158 |
| 180 | 179 |
| 200 | 200 |
| 220 | 221 |
| 240 | 242 |
| 260 | 263 |
| 280 | 284 |
| 300 | 305 |
| 320 | 326 |
| 340 | 347 |
| 360 | 368 |
| 380 | 389 |
| 400 | 410 |
| 420 | 431 |
| 440 | 452 |
| 460 | 473 |
| 480 | 494 |
| 500 | 515 |
Sähköisen tasoanturin toiminta
HFL-NO: sähköinen kosketin avautuu, kun neste saavuttaa halutun toimintatason.
HFL-NC: sähköinen kosketin sulkeutuu, kun neste saavuttaa halutun toimintatason.
| Sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tehonsyöttö | AC/DC |
| Sähkökoskettimet | NO normaalisti avoin NC normaalisti suljettu |
| Maksimi vaihdettava jännite | 230 Vdc, 230 Vac |
| Maksimi virta | 3 A |
| Vaihdettava teho | 60 W 60 VA |
| Kaapelitiiviste | Sivu 9 / sivu 11 YHDISTETTY |
| Johtimen poikkileikkaus | Maks. 1,5 mm2 |
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Tasonilmaisimet eri materiaaleista käytettäviksi erityisen aggressiivisten nesteiden kanssa ja/tai 120 °C:een enimmäiskäyttölämpötiloissa.
- Mittatikut eri pituuksilla ja/tai AISI 316 ruostumatonta terästä.
- Uimuri läpirei’illä kohdistamisen mahdollistamiseksi eri tarpeiden mukaan välttäen mittatikun katkaisemisen.
- Kaksoismittatikku ja kaksoisuimuri on valmistettu kaksinkertaista minimi- ja maksimipinnan lukemaa varten.
Kaksitappisen liittimen asennusohjeet
- Poista liittimet ilmaisimesta ruuvaamalla auki pohjaan asetettu kiristysruuvi, ota koskettimen pidike ulos ja löysää kaapelitiivisteet.
- Liu’uta kaksinapainen kaapeli liittimiin (standardit liittimet) ja kytke johdot terminaaleihin nro 1 ja nro 2 vastaavissa kosketinpidikkeissä.
- Asennus painamalla koskettimen pidikkeet vastaaviin liittimiin vaaditussa asennossa.
- Ruuvaa liittimet ilmaisimeen ja kiristä sitten kaapelitiivisteet.