ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 741 Kierretapit
Alumiini
Materiaali
Alumiini, hienosorvattu.
Tiiviste
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Vakioversiot
- GN 741-OS: luonnollinen alumiini, neutraali ilman symboleita.
- GN 741-OSS: musta anodisoitu alumiini, neutraali ilman symboleita.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet
GN 741 tulpat toimitetaan kierteitetyllä pohjareiällä mittatikun asentamista varten.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- GN 741-ES: luonnollinen alumiini laserkaiverretulla graafisella täyttö-symbolilla, DIN-määräysten mukaisesti.
- GN 741-ESS: anodisoitu alumiini, väri musta laserkaiverretulla graafisella täyttö-symbolilla, DIN-määräysten mukaisesti.
- GN 741-AS: luonnollinen alumiini laserkaiverretulla graafisella tyhjennys-symbolilla, DIN-määräysten mukaisesti.
- GN 741-ASS: anodisoitu alumiini, väri musta laserkaiverretulla graafisella tyhjennys-symbolilla, DIN-määräysten mukaisesti.
- Tulpat Ø 2 mm sivuhuohotusreiällä.