ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
UCFL Ovaalit laipalliset tukilaakerit
Teknopolymeeri
Kannatin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Holkit ja aluslevyt
Ruostumaton teräs AISI 304.
Laakeri
Korkealaatuinen, jäljitettävyyskoodeilla. Kromiteräs.
Voitelulaite
Suora tyyppi, nikkelöity messinki, 1/8 G-putkikierteellä.
Tiivisterenkaat
NBR-kumi.
Suojus
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7015, väri harmaa, mattapinta.
Suljettu kansi pääkannattimelle tai läpivientiakseleille.
Vakioversiot
- UCFL-T: pääkiinnike suljetulla kannella.
- UCFL-P: kiinnike läpivientiakselille poratulla kannella ja NBR-kumisella tiivisterenkaalla pyöriville akseleille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kokonaismitat noudattavat ISO 3228 vaatimuksia.
Täydellisesti tiivistettyjen tiivisterenkaiden järjestelmä takaa laakerin suojauksen lian pääsyltä.
Maks. akselin yhdensuuntaisuusvirhe = 2,5º
Toimintatapa
Asennus akseleilla ilman päätyvasteita. Suosittelemme optimin toiminnan saavuttamiseksi säännöllistä voitelua yleisrasvalla, joka kestää korkeita lämpötiloja ja hapettumista.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- AISI 440C ruostumaton teräslaakeri.
- Laakeri tuuman mitoissa
- Kannattimet akseleille, erikokoisia läpimittoja.
- Kannattimet polypropeenipohjaista (PP) teknopolymeeria, tiivisterenkaat ja öljytiiviste VITON®*.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.