ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CMN Pois nostettavat saranat
Ganter Norm GN 161.1Sinkkivalu
Materiaali
Valettu sinkkiseos.
Vakioversiot
- CMN-SR: epoksihartsipinnoite, RAL 9006, väri vaaleanharmaa, mattapinta.
- CMN-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.
Aluslevy
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Taulukossa esitettyjä arvoja tulee pitää täysin suuntaa-antavina, ja ne tulee tarkistaa erityisissä käyttöolosuhteissa.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus |
| Kuvaus | [N] | [N] |
| CMN-15-63 | 1500 | 2300 |