CFC. Ohut sarana

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi ja päätykannet

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Standarditoteutus

Läpivientireiät kierteittäville uppokantaruuveille, läpimitta 4,8 mm.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sarana on valmistettu kokonaan teknopolymeerista ilman metallisia osia, ja se sopii käytettäväksi koneissa ja laitteissa aloilla, joilla lainsäädäntö tai erityiset hygieeniset, ilmastolliset ja ympäristötekijät tekevät korroosion kestävien materiaalien käytön pakolliseksi.

Kun teknopolymeerinen kääntötappi korvataan metallisella oikean muotoisella tapilla, sarana sopii ohjaamaan turvamikrokytkintä, joka on asennettu rakenteeseen, jossa sarana sijaitsee.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

CFC. saranoiden maksimi kääntökulma on 325°. Asennustyypistä riippuen oven kääntökulma voi olla alhaisempi.

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFC. - Ohut sarana 
CFC. - Ohut sarana 
Kestävyystestit
Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFC. - Ohut saranaCFC. - Ohut saranaCFC. - Ohut sarana
Suurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
75015008901770180270
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA