CFI. Kaksoissaranat profiilirakenteille

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.

Pyörivät tapit

Nikkelöity teräs.

Standarditoteutus

Läpivientireiät M6 uppokantaruuveille.

Teknopolymeeriset keskityssisäkkeet (toimitettu)

Profiileille, joiden uran mitat ovat välillä 6–12 mm.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Tämän tyyppinen sarana on suositeltava silloin, kun esimerkiksi yksi keskuskehys on liitetty kahteen sivuoveen. Sitä voi käyttää alumiiniprofiilien kanssa välillä 30–60 mm, yhdistellen myös erilaisia mittoja.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 260°/275° (–95° ja +165°/180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille 
CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille 
Profiilin mittaSisäkkeen suuntaSisäkkeen väri
sa
306CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteilleVaaleanharmaa
8CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille
40÷458CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteilleTummanharmaa
10CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille
50÷6010CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteilleMusta
12CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille
Keskityssisäkkeet
MitatVäri
ll1l2
862Vaaleanharmaa
1084Tummanharmaa
12105Musta
CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteilleCFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteilleCFI. - Kaksoissaranat profiilirakenteille
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFI.30-30/30 SH-64402570185037103001700
CFI.30-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.40-30/30 SH-6320228017503490220870
CFI.40-40/40 SH-6320228017503490220870
CFI.45-30/30 SH-6240215017603520190780
CFI.45-40/40 SH-6240215017503490190780
CFI.45-45/45 SH-6240215017603520190780
CFI.60-30/30 SH-6280151016003190180850
CFI.60-40/40 SH-6280151016003190180850
CFI.60-45/45 SH-6240151016003190180780
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA