TNR-PP Öljyntäyttötulpat korkeille paineille

O-rengas, teknopolymeeri (polypropeeni)

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaal

Technopolymeer op basis van glasvezelversterkt polypropyleen (PP), geschikt voor contact met zuur of basische vloeistoffen, RAL 7024 grijze kleur.

Pakkingring

O-ring van EPDM synthetisch rubber, paarse kleur.

De zitting voor de behuizing garandeert niet enkel dat de OR-ring vastzit, maar maakt ook een optimale afdichting mogelijk, zelfs met minimale aanhaalmomenten.

Maximale continue werktemperatuur

80°C.

Yleiset tiedot

Technische gegevens

In laboratoriumtests uitgevoerd met minerale olie type CB68 (volgens ISO 3498) bij 23 °C gedurende een beperkte periode, waren de waarden van de drukweerstand veel hoger dan 100 bar.

In ieder geval wordt het aanbevolen om de geschiktheid van het product te controleren met betrekking tot de aard van de vloeistof, de bedrijfstemperatuur en het type toepassing onder de reële bedrijfscondities.

Lisävarusteet

Accessoires op aanvraag

TNR-PP-vuldoppen zijn geschikt voor de bevestiging van aluminium plaatjes met grafische symbolen MH.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA