San - Antimicrobial
Elementi di manovra
Volantini e manovelle in tecnopolimero o Duroplasto a base fenolica, alluminio o acciaio INOX speciale. Extra Sconto 2% se acquisti online!
Volantini di manovra e manovelle dal design originale premiato da prestigiose giurie di Industrial design, disponibili in diverse forme per applicazioni su macchinari e attrezzature per eseguire operazioni di manovra su alberi di comando. La varietà dei materiali di produzione ne permette l'uso in svariati settori industriali.
Nella gamma troviamo volantini a disco, volantini a bracci o volantini a razze in diversi materiali. Dal termoplastico (tecnopolimero), al termoindurente (Duroplasto); alluminio con finitura finemente sabbiata e lucidata a specchio o con rivestimento in resina epossidica; acciaio INOX per rispondere alle esigenze degli ambienti che richiedono componenti resistenti alla corrosione e infine in ghisa per le applicazioni più pesanti. Diametri disponibili: da 80 a 375 mm.
Alcuni volantini di manovra presentano un copriboccola frontale anche in diversi colori Elecolors® per offrire la possibilità di abbinamento alle attrezzature cui sono destinati. Elementi di manovra e manovelle disponibili con o senza impugnatura in diverse esecuzioni. All'interno del catalogo Elesa trovate anche una ricca selezione di impugnature da abbinare.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche elementi di manovra Ganter.