San - Antimicrobial
Ruote industriali
Ruote in poliuretano, gomma, tecnopolimero o Duroplasto con quattro diverse capacità di carico e diversi materiali del corpo metallico. Extra Sconto 2% se acquisti online!
Una vasta e diversificata gamma di ruote carrelli per la movimentazione di macchine o carrelli o per molteplici settori, superfici e resistenze a carichi diversi. Sono queste le principali caratteristiche delle ruote industriali ELESA, destinate alla movimentazione manuale e meccanica di carrelli, attrezzature e macchinari anche in ambienti ESD Protected.
Punto di forza della linea è il grande assortimento che nasce dalla combinazione di materiali di produzione e componenti diversi. Ne consegue una gamma di ruote versatile che presenta serie con caratteristiche specifiche, capaci di rispondere al meglio a tutte le esigenze.
La gamma di ruote carrelli industriali ELESA include: ruote in poliuretano iniettato o colato, ruote in tecnopolimero, ruote in gomma e ruote in Duroplasto. Le ruote industriali Elesa possono essere abbinate a differenti tipologie di supporto in funzione del materiale e della portata: ruote in lamiera di acciaio per carichi leggeri e per carichi medio pesanti; supporti in acciaio elettrosaldato, per carichi pesanti ed extra pesanti.