San - Antimicrobial
Elementi di regolazione
Elementi di regolazione Elesa: manopole, leve di manovra e bolle di livello per allineamenti precisi e regolazioni accurate delle macchine industriali
Gli elementi di regolazione Elesa sono utili quando è necessario eseguire allineamenti precisi di parti di macchina, regolazioni fini su strumenti di precisione e controlli del livellamento. Le leve di manovra, le manopole di regolazione e le manopole di precisione Elesa sono note negli ambiti industriali. La gamma comprende inoltre le bolle di livello, utilizzate per verificare l'inclinazione e il corretto livellamento di macchine, strumenti e attrezzature.
Nella vasta gamma si trovano:
manopole scanalate e manopole zigrinate, in finitura anodizzata naturale o in colore nero;
manopole in plastica, che presentano diversi diametri e sono disponibili anche con rivestimento Soft Touch. Possono essere realizzate con o senza flangia, con indici o graduazioni di precisione, incise a laser;
bolle di livello, disponibili in versione cilindrica per il controllo dell'inclinazione lungo un'unica direzione o a occhio di bue per il rilevamento bidirezionale dell'inclinazione e del livellamento di un piano.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma degli elementi di regolazione Ganter.