San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o rosso, finitura lucida (HGFT/SL solo colore nero).
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR).
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- HGFT.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- HGFT/SL: senza mostrina.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C a una pressione di 3 bar.
Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.
Accessori a richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.