Hochleistungs-Belüftungsdeckel, lineare Seitenführungen, Reling-T-Klemmhalter GN 476.2 – Besuchen Sie uns!

­
­

Hochleistungs-Belüftungsdeckel

Die neuen Hochleistungs-Belüftungsdeckel bestehen aus Technopolymer auf Polyamidbasis und sind mit einem Polyester-Luftfilter ausgestattet, der eine Filterfeinheit von 3 µm sowie eine Filtereffizienz von über 98 % bietet.

Dank einer speziell entwickelten Innengeometrie, die das Austreten von Flüssigkeit nach aussen verhindert, verfügen sie über einen Sechskant oberhalb des Gewindeanschlusses. Dadurch kann mit einem Schraubenschlüssel ein höheres Anzugsdrehmoment aufgebracht werden, was eine optimale Kompression der Dichtung gewährleistet.


Es sind drei Ausführungen erhältlich:
• Belüftungsdeckel SFP-AF mit Spritzschutz.
• Belüftungsdeckel SFV-AF mit Einfachventil und Spritzschutz, geeignet für Anwendungen, bei denen der Innendruck des Behälters einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf: 350 oder 700 mbar.
• Belüftungsdeckel SFW-AF mit Doppelventil und Spritzschutz hält ein Luftpolster über dem Ölspiegel innerhalb definierter Grenzen. Das Vorhandensein eines Überdruck- und eines Ansaugventils bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Reduktion des einströmenden Luftvolumens in den Behälter, eine geringere Verunreinigung von Filter und Öl, die Verringerung von Kavitationseffekten sowie die Reduktion von Schaumbildung im Fluid.


Ausführungen mit Ölmessstab sind ebenfalls verfügbar (SFW-AF+a, SFV-AF+a, SFP-AF+a).

mehr erfahren

­

Lineare Seitenführungen GLF und GCF

Die linearen Seitenführungen GLF und die linearen mittigen Führungen GCF werden in der Regel zur seitlichen Führung von in Schrumpffolie verpackten Produkten auf Förderbändern eingesetzt.


Die PEEK-Beschichtung sorgt für optimale Gleiteigenschaften und eignet sich besonders für Anwendungen bei hohen Temperaturen.
Das Führungsprofil besteht aus Edelstahl AISI 304 mit grauer Technopolymerbeschichtung (PEEK), während die Halterung aus eloxiertem Aluminium gefertigt ist.


Die Führungen sind in Längen von 1500 oder 3000 mm erhältlich.

mehr erfahren

­

Reling-T-Klemmhalter GN 476.2

Die Reling-T-Klemmhalter GN 476.2 verbinden Rohre und Stangen in T-Anordnung.
Die trennbare Klemmstelle ermöglicht eine einfache Montage, auch wenn keine axiale Montage möglich ist.


Durch die Kombination eines Halters vom Typ W (mit Zapfen) mit einem Halter vom Typ A (mit Bohrung) können zwei Rohre oder Stangen in jedem beliebigen Winkel verbunden werden.


Je nach Ausführung sind sie mit Zapfen oder Bohrung erhältlich, aus eloxiertem oder naturbelassenem Aluminium und mit matter oder schwarzer Oberfläche.

mehr erfahren

­

Besuchen Sie uns!

7. - 13. Mai 2026

Düsseldorf

Halle 18A, Stand D-11

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­