VVB Ventose rotonde ad elevato grip

Con supporto, gomma

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma nitrilica idrogenata (HNBR).

Supporto in alluminio.

Informazioni generali

Caratteristiche

L’estrema flessibilità del labbro di presa consente loro di adattarsi a superfici piane, concave e convesse, senza alcun rischio di deformare o rompere gli oggetti presi, anche i più sottili.

La presenza del labirinto sagomato sul piano di appoggio della ventosa assicura un elevato grip con la superficie del carico. In particolare su lamiere oleate, lastre di vetro o marmo bagnate facilita il drenaggio dei liquidi. Questa caratteristica garantisce in ogni condizione una presa sicura e stabile del prodotto.

  • Durezza 60÷75 Shore A;
  • Temperatura d’esercizio compresa tra -40 e +170 °C;
  • Antimacchia;
  • Ottima resistenza all’abrasione, all’acqua e agli oli d’imbutitura contenenti cloro.

Applicazioni

Studiate specificatamente per l’utilizzo nel settore robot-automotive in particolare su superfici come lamiera o vetro (parabrezza).

Grazie al loro elevato grip possono essere impiegate anche per la movimentazione di lastre di marmo e parti in metallo anche con superfici irregolari.

Vedi Dati tecnici ventose.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO