SFW Tappi sfiato

a doppia valvola, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

  • Coperchio: colore arancio RAL 2004, finitura semi-mat, simbolo grafico "valvola".
  • Raccordo filettato: colore nero, finitura semi-mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Valvola di sovrapressione

Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.

Tarata a circa 0.350 bar.

Valvola di aspirazione

Dischetto di tenuta in gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.

Tarata a circa 0.030 bar.

Filtro d'aria

Filtro termolegato in poliestere (FPE) con bassa perdita di carico e alta capacità di accumulo della polvere.

Classe di filtrazione attesa ISO 16890-1 Rating ISO coarse 75%, EN 779:2012 Class G4, finezza di filtrazione 10 µ.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche

Il tappo sfiato SFW. ha lo scopo di mantenere un polmone d'aria in pressione sopra il livello dell'olio entro i limiti stabiliti in sede di progettazione per evitare il verificarsi di deformazioni delle pareti del serbatoio. Vantaggi:

  • riduce il volume d'aria in entrata nel serbatoio, riducendo l'immissione di impurità e mantenendo così filtro e olio più puliti
  • migliora le condizioni di lavoro in aspirazione della pompa, riducendo i fenomeni di cavitazione
  • impedisce la fuoriuscita di fluido nel caso in cui il sistema faccia parte di un complesso semovente
  • riduce la formazione di schiuma nel fluido.

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.

SFW - Tappi sfiato 
Funzionamento in un circuito idraulico
SFW - Tappi sfiato 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Coperchio colore nero.
  • Valvola di sovrappressione tarata a 0.100 o 0.700 Bar.
  • Raccordo filettato anche con filettatura gas conica Americana NPT - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.