RE.E3-N Ruote con supporto in acciaio

Rivestimento in gomma vulcanizzata

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento con battistrada

Gomma vulcanizzata; durezza 80 Shore A.

Corpo centrale ruota

Costituito da due dischi in lamiera zincata e rivettati.

Tipo di scorrimento

Mozzo con boccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), solidale al corpo centrale ruota.

Supporto a piastra fissa

Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2300N.

Supporto a piastra girevole

Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2300N. La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità. Non richiede manutenzione.

E’ costituito da (vedi Fig.1):

  1. piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  2. forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  3. anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
  4. perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
  5. organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
  6. anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015, disponibile solo per le esecuzioni SBL e SBF.

Freno

Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.

Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.

Molla in acciaio al carbonio temprato.

Esecuzioni standard (mozzo con boccola)

  • PBL-N: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SBL-N: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SBF-N: supporto a piastra girevole, con freno.
  • FBL-N: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
  • FBF-N: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
RE.E3-FBF-N - Supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno 
Informazioni generali

Applicazioni

Le ruote RE.E3 possono essere montate su carrelli di diverso genere e tipo, con carichi medio-leggeri; sono adatte anche per essere utilizzate all'esterno. Impieghi tipici: carrelli per movimentazione industriale anche all'esterno, cassonetti raccolta rifiuti.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.E3.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.