AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Rivestimento in gomma vulcanizzata
Rivestimento con battistrada
Gomma vulcanizzata; durezza 80 Shore A.
Corpo centrale ruota
Costituito da due dischi in lamiera zincata e rivettati.
Tipo di scorrimento
Mozzo con boccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), solidale al corpo centrale ruota.
Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2300N.
Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2300N. La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità. Non richiede manutenzione.
E’ costituito da (vedi Fig.1):
- piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
- anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015, disponibile solo per le esecuzioni SBL e SBF.
Freno
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.
Molla in acciaio al carbonio temprato.
Esecuzioni standard (mozzo con boccola)
- PBL-N: supporto a piastra fissa, senza freno.
- SBL-N: supporto a piastra girevole, senza freno.
- SBF-N: supporto a piastra girevole, con freno.
- FBL-N: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
- FBF-N: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
Applicazioni
Le ruote RE.E3 possono essere montate su carrelli di diverso genere e tipo, con carichi medio-leggeri; sono adatte anche per essere utilizzate all'esterno. Impieghi tipici: carrelli per movimentazione industriale anche all'esterno, cassonetti raccolta rifiuti.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.E3.