GN 6311.4 Piedini di livellamento

Base e stelo in acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Acciaio zincato lucido.

Stelo

Acciaio zincato, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²), testa con cava esagonale ed estremità bombata temprata.

Anello elastico

Acciaio per molle.

Esecuzioni standard

  • GN 6311.4-N: base senza alcun rivestimento.
  • GN 6311.4-R: base con rivestimento antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
  • GN 6311.4-G: base con rivestimento in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore bianco.
Informazioni generali

Caratteristiche

La resistenza del piedino di livellamento a un carico statico è limitata soltanto dalla capacità di carico ammissibile dallo stelo (acciaio classe 5.8).

I valori riportati in tabella esprimono la resistenza ad un carico applicato assialmente all’elemento di livellamento stesso.

In condizioni d’impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che possono ridurre la resistenza.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO