STP-PP Steli per piedini di livellamento

Tecnopolimero (polipropilene)

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024.

Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli steli in polipropilene sono particolarmente indicati in quei settori dove possono essere soggetti a contatti con agenti chimici e/o frequenti lavaggi con soluzioni detergenti acide o basiche, come nell'industria chimica, di processo, farmaceutica, alimentare, tessile e cartaria.

  • Resistenza alla corrosione.
  • Resistenza agli agenti chimici (vedi tabella).
  • Alta resistenza meccanica.
  • Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.
  • Soluzione cost-effective (vedi grafico).
STP-PP - Steli per piedini di livellamento 
STP-PP - Steli per piedini di livellamento 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.