AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 114.3 Perni autobloccanti
Acciaio INOX
Perno
Acciaio INOX AISI 303
Denti di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304
Molla
Acciaio INOX AISI 301.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero con fori per anello di aggancio.
Pulsante
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore rosso, finitura lucida.
Temperatura di esercizio
Da -20°C a +80°C.
Caratteristiche e applicazioni
Perni autobloccanti in acciaio INOX GN 114.3 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti di lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.
Accessori
Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti sono disponibili:
- catenelle a sfere GN 111;
- cavetti di ritegno GN 111.2;
- cavetti di ritegno a spirale GN 111.4.
Esecuzioni speciali a richiesta
Dimensioni diverse.
Istruzioni d'uso
Effettuando una pressione sul pulsante i due denti vengono liberati consentendo di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.