GN 124.2 Perni autobloccanti a sfere

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Perno

Acciaio INOX AISI 303.

Sfere

Acciaio INOX AISI 420C.

d1 = 6 - 8: una sfera.

d1 = 10 - 12: due sfere.

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero con fori per anello di aggancio.

Temperatura di esercizio

Da -30°C a +80°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le sfere dei GN 124.2 sono prive di meccanismo di bloccaggio e sono tenute in posizione semplicemente da una molla a compressione. Per questo motivo presentano dei valori di resistenza a trazione inferiori rispetto ai GN 113.6 e GN 113.3.

I perni autobloccanti a sfera GN 124.2 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.

GN 124.2 - Perni autobloccanti a sfere 
Accessori

Accessori a richiesta

Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti a sfere sono disponibili:

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO