VTT-CLEAN Volantini di serraggio a sezione piena

Tecnopolimero, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • VTT-CLEAN: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
  • VTT-p-CLEAN: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.