CFV. Cerniere a scatto

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

Coppia resistente 1.5 o 3 Nm.

  • CFV-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFV-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 210° (-90° e +120° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

il dispositivo interno di blocco (brevetto ELESA) consente l'arresto del portelloin quattro diverse posizioni (-90°, 0°, +70°, +115°).

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Coppia resistente

In tutte le posizioni di arresto la coppia resistente (cioè la coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera) è di circa 1.5 o 3 Nm.

Con appositi test sottoponendo la cerniera a più di 20.000 cicli di apertura e chiusura, il valore della coppia resistente si è mantenuto invariato.

CFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale 
CFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 70° e 115°Sollecitazione a 90°
CFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonaleCFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonaleCFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonaleCFV-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale
DescrizioneCarico massimo di esercizio Ea [N]Carico di rottura Ra [N]Carico massimo di esercizio Er [N]Carico di rottura Rr [N]Carico massimo di esercizio E70 e E115 [N]Carico di rottura R70 e R115 [N]Carico massimo di esercizio E90 [N]Carico di rottura R90 [N]
CFV.65 SH-613204480207050602150317016303380
CFV.65 EH-61520384019404900143036609703140
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.