PPE. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico

per applicazioni pesanti, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio stampato fosfatato al manganese, colore nero.

Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale

Acciaio brunito.

Bussole di supporto cilindro

Acciaio temprato.

Corpo e testate del cilindro

Alluminio.

Perni di rotazione e anelli seeger

Acciaio temprato e rettificato.

Asta di spinta

Acciaio INOX AISI 420.

Esecuzioni standard

  • PPE-LPV1/LPV2: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
  • PPE-LPV3: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Pressione massima di esercizio

6 bar

Temperatura massima d'esercizio

70°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PPE. sono dotati di un corpo rinforzato corredato da perni e bussole temprate e rettificate che li rende adatti per applicazioni particolarmente gravose dove richiesta anche una lunga durata.

Sono tutti corredati da cilindro magnetico che, mediante l’utilizzo dell’interruttore di prossimità PSWX (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.

L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.

PPE-LPV1/LPV2 - Con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.