San - Antimicrobial
con sensore elettrico di livello MIN, tecnopolimero trasparente
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Viti, dadi e rondelle
Acciaio zincato lucido.
Guarnizioni di tenuta
A gradino per la tenuta sulla parete del serbatoio e OR sottotesta della vite in gomma sintetica NBR.
Rugosità consigliata per la superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Galleggiante
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, incorporante un elemento magnetico per l'attivazione del contatto elettrico quando il galleggiante raggiunge la soglia di contatto indicata nel disegno (dati riferiti a olio minerale tipo CB68, secondo ISO 3498, temperatura 23°C).
Il normale galleggiamento è assicurato da fluidi aventi densità superiori a 800 kg/m3.
Squadretta con connettore maschio
A perfetta tenuta stagna, incorporante il reed con tre conduttori (SW) e il led. Connettore M12x1, 8 poli con filetto in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro certificato autoestinguente UL-94-V0, colore nero, finitura mat.
Per una corretta installazione vedi le Avvertenze.
Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido.
Può essere sfilata prima del montaggio dalla parte con l'invito, per tracciare linee di livello o diciture.
Esecuzioni standard
- HCV-E-NO-LD: il contatto elettrico si chiude al raggiungimento del livello minimo e il led da verde diventa rosso.
- HCV-E-SW-LD: il contatto elettrico di scambio commuta tra i due morsetti al raggiungimento del livello minimo e il led da verde diventa rosso.
Temperatura massima di esercizio in continuo
90°C (funzionamento con olio).
Caratteristiche e prestazioni
Gli indicatori di livello HCV-E-LD, oltre al controllo visivo del livello, forniscono anche un segnale elettrico al raggiungimento del valore minimo del livello del fluido e un segnale luminoso verde o rosso che indica rispettivamente la presenza o assenza di fluido.
La commutazione del segnale elettrico è contemporanea alla commutazione della spia luminosa.
L'uscita laterale del connettore consente di rendere minimo il livello d'intervento del sensore.
Saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Visiera lenticolare per una maggiore visibilità del livello.
In caso di utilizzo di prolunga, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) e 12 bar (HCV.254).
Per l'uso con fluidi diversi da oli minerali ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
| Caratteristiche elettriche | Sensore di livello MIN |
| Alimentazione | AC/DC |
| Contatti elettrici | NO normalmente aperto |
| SW contatto di scambio | |
| Tensione max. | NO: 48 Vdc |
| SW: 48 Vdc | |
| Intensità max. di corrente commutabile | 1 A (Ingresso Vsf) |
| 0.3A a 25°C (ingresso Vin) | |
| Intensità max. di corrente sopportabile | NO: 1.2A |
| SW: 2A | |
| Max. potenza commutabile | NO: 10 Va |
| SW: 20 Va | |
| Connettore | M12x1 |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | |
Istruzioni di cablaggio
Collegare l’alimentazione positiva al pin Vin o Vsf. Il pin Vin possiede una protezione dalle sovracorrenti che vengono limitate a 300mA (a 25°C).
La corrente all’ingresso del pin Vsf va limitata con un fusibile o protezione equivalente predisposta dall’utente in modo da non superare i valori massimi indicati nella tabella delle caratteristiche elettriche.
Ai pin 3, 4, 5 e 8 collegare l’alimentazione negativa.
Quando il dispositivo non è attivato ovvero il livello del liquido non è sotto il livello minimo e il led è verde, l’alimentazione positiva applicata al pin Vin o Vsf sarà presente sul contatto NC (pin 1) – solo nel caso di dispositivo con contatto di scambio (SW).
Quando il dispositivo è attivato ovvero il livello del liquido è sotto il livello minimo e il led è rosso, l’alimentazione positiva applicata al pin Vin o Vsf sarà presente sul contatto NO (pin 2).
Esecuzioni speciali a richiesta
- Indicatori di livello con viti, dadi e rondelle in acciaio INOX.
- Indicatori di livello HCV.76 con viti M12.
- Indicatori di livello per impiego con fluidi contenenti alcool.
- Indicatori di livello in tecnopolimero trasparente resistente UV.
Accessori a richiesta
FC-M12x1: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 8 poli.
Che cos'è l'indicatore di livello HCV-E-LD e a cosa serve?
L'HCV-E-LD è un indicatore di livello elettrico con LED prodotto da Elesa, progettato per serbatoi oleodinamici. Svolge una triplice funzione: controllo visivo del livello del fluido attraverso il corpo in tecnopolimero trasparente, segnalazione elettrica al raggiungimento del livello minimo (tramite sensore reed con galleggiante magnetico) e segnalazione luminosa bicolore verde/rosso (LED verde = fluido presente; LED rosso = livello sotto il minimo). La commutazione elettrica e luminosa avviene simultaneamente.
Quali sono le varianti standard disponibili dell'HCV-E-LD?
Sono disponibili due esecuzioni standard, ciascuna in tre lunghezze (76 mm, 127 mm, 254 mm):
- HCV-E-NO-LD — contatto elettrico normalmente aperto (NO): si chiude al raggiungimento del livello minimo; il LED passa da verde a rosso.
- HCV-E-SW-LD — contatto di scambio (SW): commuta tra i due morsetti NC/NO al raggiungimento del livello minimo; il LED passa da verde a rosso.
Quali sono i valori massimi di tensione e corrente ammissibili per il sensore?
Le caratteristiche elettriche del sensore di livello MIN sono:
- Alimentazione: AC/DC, da 6 V a 48 V
- Tensione massima: 48 Vdc (sia NO che SW)
- Corrente massima commutabile: 1 A (ingresso Vsf) / 0,3 A a 25°C (ingresso Vin)
- Corrente massima sopportabile: 1,2 A (NO) / 2 A (SW)
- Potenza massima commutabile: 10 VA (NO) / 20 VA (SW)
Per carichi induttivi, capacitivi o lampade, è necessario prevedere una protezione del contatto reed contro i picchi transienti di tensione/corrente.
Come si esegue il cablaggio elettrico del connettore M12 dell'HCV-E-LD?
Il connettore è di tipo M12×1, 8 poli. Le istruzioni ufficiali di cablaggio indicano:
- Pin 6 (Vsf) o Pin 7 (Vin): alimentazione positiva (6–48 V AC/DC). Il pin Vin è protetto da limitatore di sovracorrente a 300 mA a 25°C; il pin Vsf supporta fino a 1 A (proteggere con fusibile esterno).
- Pin 3, 4, 5, 8: alimentazione negativa (GND).
- Pin 1 (NC): presente tensione positiva quando il livello è OK (solo versione SW).
- Pin 2 (NO): presente tensione positiva quando il livello è sotto il minimo (dispositivo attivato).
Attenzione: evitare l'utilizzo in prossimità di campi magnetici intensi che potrebbero influenzare il contatto reed.
In quali materiali è costruito l'HCV-E-LD? È compatibile con oli additivi e idrocarburi?
Il corpo principale è realizzato in tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), che offre alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta ed esteri fosforici. Le viti, dadi e rondelle sono in acciaio zincato lucido; le guarnizioni di tenuta sono in gomma sintetica NBR. Il galleggiante è in PA rinforzato fibra di vetro, colore nero. Importante: evitare il contatto con alcool o miscele di lavaggio contenenti alcool (disponibile versione speciale per fluidi con alcool su richiesta).
Qual è la pressione massima di esercizio e la temperatura di impiego dell'HCV-E-LD?
La temperatura massima di esercizio in continuo è 90°C (con olio); la temperatura minima è –30°C. Riguardo alla pressione, prove di laboratorio con olio minerale tipo CB68 (ISO 3498, 23°C) hanno mostrato che la saldatura ad ultrasuoni resiste fino a: 18 bar per HCV.76 e HCV.127, 12 bar per HCV.254. Per condizioni operative diverse (fluidi non minerali, temperature o pressioni estreme), si raccomanda di consultare il servizio tecnico Elesa e di verificare l'idoneità nelle condizioni reali di funzionamento.
Quale densità minima del fluido è necessaria per il corretto funzionamento del galleggiante?
Il galleggiante in PA rinforzato fibra di vetro è progettato per fluidi con densità superiore a 800 kg/m³. Questo valore garantisce il corretto galleggiamento e quindi l'attivazione affidabile del contatto reed magnetico al raggiungimento della soglia di livello minimo. I dati di attivazione del contatto sono riferiti a olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498) a 23°C.
Sono disponibili esecuzioni speciali o configurazioni personalizzate dell'HCV-E-LD?
Sì. Elesa offre le seguenti esecuzioni speciali a richiesta:
- Indicatori di livello con viti, dadi e rondelle in acciaio INOX (per ambienti corrosivi)
- Modello HCV.76 con viti M12
- Versioni per impiego con fluidi contenenti alcool
- Versioni in tecnopolimero trasparente resistente UV (per installazioni esposte)
Per queste configurazioni è necessario contattare il servizio tecnico Elesa.
Come si installa l'HCV-E-LD sulla parete del serbatoio? Quali sono i requisiti di foratura?
Il fissaggio avviene tramite viti passanti nella parete del serbatoio. La guarnizione di tenuta è a gradino (per la parete del serbatoio) con O-ring NBR sottotesta della vite. La rugosità raccomandata per la superficie di appoggio della guarnizione è Ra = 3 µm. I fori sul serbatoio devono essere privi di bave e smussi d'imbocco (come indicato nella dima di foratura a scheda). La coppia massima di serraggio è di 12 Nm.