BEL-MS Bolle di livello monodirezionali

Ganter Norm GN 2282

per montaggio con viti

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BEL-MS-1: con vista da sopra.
  • BEL-MS-2: con vista da sopra e da un lato.
  • BEL-MS-3: con vista da sopra e da entrambi i lati.

Suffisso per colore:

  • C8: ottone con rivestimento resina epossidica colore grigio RAL 9006.
  • C9: ottone con rivestimento resina epossidica colore nero RAL 9005.

Vedi Dati tecnici bolle di livello.

Corpo contenimento fluido

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.

Fluido di contrasto

G: colore verde trasparente.

Sensibilità della bolla di livello monodirezionale

# 6: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 6 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

# 50: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 50 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

Isolamento inferiore

Gesso emi-idrato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BEL-MS sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Indicano l’angolo di inclinazione in una sola direzione lungo l’asse del livello.

L’allineamento rispetto al piano di riferimento è ottenuto quando la bolla è centrata nel mezzo delle linee di marcatura.

Per avere un allineamento bidirezionale è necessario utilizzare due bolle di livello con viti di regolazione poste a 90 gradi.

Particolarmente indicate quando l'angolo di manovra è limitato per motivi di ingombro.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO