GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla

Ad azionamento pneumatico, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione D: pneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta
  • Versione A: pneumatico a semplice effetto, posizione retratta tramite carico della molla
  • Versione E: pneumatico a semplice effetto, posizione sporgente tramite carico della molla

Codifica

  • OP: senza monitoraggio della posizione
  • BS0,4: monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m

Acciaio INOX AISI 303

Puntale con superficie temprata

Guarnizione dello stelo

Poliuretano PUR

Guarnizione e O-ring del pistoncino

Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

Magnete

Neodimio, ferro, boro (NdFeB)

Sensore

  • Corpo di contenimento

Poliammide (PA), colore nero

  • Cavo e spina

Guaina esterna in poliuretano (PUR), colore nero

Staffa sensore

Poliacetale (POM), colore nero

Dado esagonale ISO 8675

Acciaio INOX AISI 304

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 817.7 ad azionamento pneumatico possono essere integrati in modo semplice e sicuro nei processi automatizzati e possono essere posizionati in punti in cui l’azionamento manuale del pistoncino di posizionamento non è possibile. Grazie al materiale utilizzato, i pistoncini di posizionamento a molla sono adatti anche agli ambienti più aggressivi.

Un magnete integrato consente di monitorare elettronicamente la posizione del puntale per mezzo di un sensore. I limiti di fine corsa (posizione sporgente e retratta) vengono impostati tramite l’attuatore sul cavo del sensore. Ognuno di essi invia un segnale alto, indicato dal rispettivo LED, che può essere elaborato ad esempio dal dispositivo di controllo della macchina.

L’elettronica del sensore è accessibile anche tramite IO-Link e offre la possibilità di impostare e leggere i punti di commutazione e di bloccare il pulsante di apprendimento sull’attuatore. Per prevenire interferenze, evitare campi magnetici esterni sul pistoncino di posizionamento. I pistoncini di posizionamento pneumatici sono dotati di un controdado. Il sensore, la staffa del sensore e la chiave Allen vengono forniti anche sciolti con il codice BS0,4.

GN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizione 
Accessorio

Accessorio

Cavo con connettore FC-M12x1

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

La posizione radiale del cavo del sensore può essere determinata liberamente quando si installa la staffa del sensore.

Procedura di installazione:

  • Inserire il sensore nella staffa lateralmente.
  • Serrare la vite del sensore.
  • Inserire la staffa del sensore nella scanalatura anulare del pistoncino di posizionamento, se necessario regolare la posizione mediante rotazione.
  • Durante la messa in funzione, impostare le posizioni finali del sensore tramite l’attuatore o IO-Link in conformità alle istruzioni per l’uso fornite con il sensore.
GN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizione 
Caratteristiche pneumatiche
Caratteristiche pneumatiche
Pressione di esercizio4 - 6 bar
Mezzo di esercizioAria filtrata e secca, non lubrificata o lubrificata
Intervallo di temperatura-20 °C ... +80 °C
Caratteristiche elettriche del sensore
Caratteristiche elettriche del sensore
Funzione di uscita2x normalmente aperto (NO)GN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizione
Tipo di uscita2x PNP
Tensione di alimentazione12 - 30 V DC
Corrente continua Ia≤ 100 mA
Tipo di connessioneConnettore a 4 poli M8x1,GN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizione
Spina (S)a rotazione libera con connessione a vite zigrinata
Tipo di protezioneIP 67-
Consumo di energia≤ 15 mA-
Caduta di tensione≤ 2.2 V-
Classe di protezioneIII-
Intervallo di temperatura-20 °C ... +75 °C-
Resistenza a urti e vibrazioni30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm-
EMVSecondo EN 60947-5-2-
Protezione contro l’inversione di polarità-
Protezione contro il corto circuito-
Soppressione dell’impulso di attivazione-
Interfaccia di comunicazioneIO-Link (V1.0)-
Tempo ciclo 2,3 ms-
Lunghezza dati di processo 2 bit-
Struttura dati di processo:-
Bit 0 = segnale di commutazione Q1-
Bit 1 = segnale di commutazione Q2-
Bit 2...7 = vuoti-
Approvazioni, dichiarazioni di conformitàGN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizioneGN 817.7-A-OP - A semplice effetto, posizione retratta, senza monitoraggio della posizione
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.