AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RE.F2 Ruote in poliuretano soft
Corpo centrale in alluminio
Rivestimento
Poliuretano soft colato, durezza 75 Shore A.
Corpo centrale ruota
Alluminio pressofuso.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetti a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.F2 vengono fornite anche complete di supporto:
- RE.F2-N: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi leggeri.
- RE.F2-H: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti.
- RE.F2-WH: ruote con supporto in acciaio elettrosaldato per carichi pesanti.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, se ne sconsiglia l’uso in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | |||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7000 | ||
| D[mm] | 100 | 20 | 35 | - | - | - | - |
| 125 | <10 | 15 | 38 | - | - | - | |
| 160 | <10 | 10 | 20 | 30 | 35 | - | |
| 200 | <10 | <10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.