MSM-FR Morsetti girevoli per fissaggio squadrette

Ganter Norm GN 484

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio.

Esecuzioni standard

  • MSM-FR-ANB: alluminio anodizzato, colore nero.
  • MSM-FR-MT: alluminio naturale, finitura mat.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di sostegno MSM-FR sono stati disegnati per essere impiegati con i porta sensori MSM-LA o MSM-LB.

Utilizzando il kit di serraggio GN 511.1 i morsetti MSM-FR possono essere assemblati con i morsetti MSM-Ro con i morsetti MSM-HR ( vedi pag.  per ottenere varie combinazioni.

Legenda quote in tabella

d2 = foro per kit di serraggio GN 511.1.

MSM-FR - Morsetti girevoli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO