MSM-H Morsetti di sostegno

Ganter Norm GN 476

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio

Vite e grano di bloccaggio

Acciaio INOX AISI 304 con cava esagonale.

Esecuzioni standard

Con foro tolleranza G8:

  • MSM-H-A-ANB: alluminio anodizzato, colore nero.
  • MSM-H-A-MT: alluminio naturale, finitura mat.

Con perno in acciaio zincato in tolleranza h9:

  • MSM-H-W-ANB: alluminio anodizzato, colore nero.
  • MSM-H-W-MT: alluminio naturale, finitura mat.
Informazioni generali

Legenda quote in tabella

d = diametro del foro per albero in tolleranza h9.

d1 = viti di bloccaggio che possono essere sostituite dal kit GN 511.

MSM-H - Morsetti di sostegno 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO