AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio o acciaio
Esecuzioni standard
Acciaio trafilato con taglio a spigolo vivo, brunito:
- GN 970-STB-A: senza fori.
- GN 970-STB-B: con fori.
- GN 970-STB-C: con fori e fori ad asola.
Alluminio, finitura mat:
- GN 970-ALM-A: senza fori.
- GN 970-ALM-B: con fori.
- GN 970-ALM-C: con fori e fori ad asola.
Caratteristiche e applicazioni
Gli angolari GN 970 sono utilizzati per il collegamento e il fissaggio ad angolo retto di pannelli o coperture.
Gli angolari GN 970-A (senza fori) sono destinati al fissaggio a mezzo di saldatura utilizzando specifiche dime di foratura.
Gli angolari GN 970-B hanno 2 o 4 fori a seconda della lunghezza l1.
Gli angolari GN 970-C hanno 1 foro e 1 foro ad asola o 2 fori e 2 fori ad asola a seconda della lunghezza l1.