GN 970 Angolari di collegamento

Alluminio o acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Acciaio trafilato con taglio a spigolo vivo, brunito:

  • GN 970-STB-A: senza fori.
  • GN 970-STB-B: con fori.
  • GN 970-STB-C: con fori e fori ad asola.

Alluminio, finitura mat:

  • GN 970-ALM-A: senza fori.
  • GN 970-ALM-B: con fori.
  • GN 970-ALM-C: con fori e fori ad asola.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli angolari GN 970 sono utilizzati per il collegamento e il fissaggio ad angolo retto di pannelli o coperture.

Gli angolari GN 970-A (senza fori) sono destinati al fissaggio a mezzo di saldatura utilizzando specifiche dime di foratura.

Gli angolari GN 970-B hanno 2 o 4 fori a seconda della lunghezza l1.

Gli angolari GN 970-C hanno 1 foro e 1 foro ad asola o 2 fori e 2 fori ad asola a seconda della lunghezza l1.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.