GN 273.1 Morsetti di collegamento girevoli

per attuatori lineari, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 273.1-B: senza bussola di scorrimento.
  • GN 273.1-G: con bussola di scorrimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) o a base politetrafluoroetilenica (PTFE).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di collegamento GN 273.1 vengono normalmente utilizzati in abbinamento agli attuatori lineari.

Mediante il serraggio del foro guida d1 si può regolare il posizionamento dell'attuatore e si può bloccare il cursore dopo averne impostato la posizione definitiva.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 273.1 - Morsetti di collegamento girevoli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO