AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, arancio, grigio, finitura mat.
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale.
- MR-A: boccola acciaio brunito, foro cieco liscio o filettato. Vite di ritegno acciaio brunito, molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- MR-B: boccola ottone, foro cieco filettato. Vite di ritegno ottone, molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- MR-p: prigioniero filettato acciaio brunito, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici). Vite di ritegno acciaio brunito, molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
La maniglia MR. permette l'avvitamento rapido in fase di montaggio utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici dotati di dispositivo di regolazione della coppia di serraggio.
Resistenza a fatica
Vedi ERX.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.